B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ TG053A
EAN
3250615879806
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1.539,65 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα για συστήματα bus 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Βοηθητική τάση12 - 40 V
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-30 - 50 °C
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΜε σφιγκτήρα σωλήνα για στερέωση ιστού, Για τοποθέτηση τοίχου και ιστού
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες για την τροφοδοσία
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TG053A
B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.1 ΛΕΥΚΟ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2014-07-31
PDF673,47 kB
Installation manual en-GB, nn-NO 2009-09-10
PDF758,21 kB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TG053A
KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD332,21 kB -
Application Guide
Description d'application TG053A
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF3,09 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-05-11
PDF119,23 kB
Declaration of conformity International 2023-03-30
PDF305,91 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση