Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN20 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-215 kA
-
Ονομαστική τελική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu AC IEC 60947-225 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)25 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C24,02 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C23,57 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C23,12 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C22,68 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C22,23 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C21,79 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C21,34 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C20,89 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C20,45 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C19,45 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C18,91 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C18,36 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C17,81 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C17,26 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C16,72 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C16,17 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C15,62 A
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)50 kA
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι4P
-
ΚαμπύληC
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 415 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Απόσταση από το δίκτυο60 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Προστασία από υγρασίαΓια όλα τα κλίματα
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN10,87 W
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος70 mm
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας4.000
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NRN420
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25KA C 4X20A
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση