The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • NRN302

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25KA C 3X2A NRN302

EAN
3250614645105
Συσκευασία
1 τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25KA C 3X2A

NRN302

  • Αξεσουάρ
  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Ολοκληρώστε το συστημά σας

Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Δείτε περισσότερα (16)
    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Ολοκληρώστε το συστημά σας

    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης
    • Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Πηνία έλλειψης τάσης
    • Πηνία εργασίας
    • Πηνία υπέρ­τασης
    • Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας
    • Βοηθητικές επαφές
    • Καλύμ­ματα μπαρών
    • MZN175

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

      9,82 €  / τμχ*
    • MZN176

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΑΥΤ. ΑΣΦ.

      3,72 €  / τμχ*
    • MZN121

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)

      7,51 €  / Σετ*
    • MZN120

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ

      4,56 €  / τμχ*
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,72 €  / τμχ*
    • MZ206

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 230V AC

      33,84 €  / τμχ*
    • MZ204

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V AC, 12V-48V DC

      49,01 €  / τμχ*
    • MZ203

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC

      49,01 €  / τμχ*
    • MZ212

      ΠΗΝΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 230V AC

      64,06 €  / τμχ*
    • KDN363B

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 63Α 57M

      58,20 €  / τμχ*
    • KDN380A

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 80Α 12M

      17,34 €  / τμχ*
    • KDN380B

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 80Α 57M

      68,19 €  / τμχ*
    • KDN363A

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P 63Α 12M

      14,57 €  / τμχ*
    • MZ202

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑ

      22,56 €  / τμχ*
    • MZ201

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ 1Α+1Κ

      22,74 €  / τμχ*
    • KZN023

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΝ. ΑΚΡΩΝ ΜΠΑΡΑΣ 3P

      0,89 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      2 A
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-2
      15 kA
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)
      10 kA
    • Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)
      25 kA
    • Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)
      50 kA
    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      3P
    • Καμπύλη
      C
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      3
    Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-1
      10 kA
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη
      2,80 - 2,80 Nm
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
      2,80 - 2,80 Nm
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      2,80 - 2,80 Nm
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
    • Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγας
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Δυνατότητα τοποθέτησης 360°
      Ναί
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      415 - 415 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      6.000 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Σύνδεση
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 35 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 25 mm²
    • Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 25 mm²
    • Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 35 mm²
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Συνθήκες χρήσης
    • Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Κλάση περιο­ρισμού ενέρ­γειας I²t
      3
    • Προστασία από υγρασία
      Για όλα τα κλίματα
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 70 °C
    Ισχύς
    • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
      6,16 W
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      4.000
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      20.000
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Ευθυγράμ­μιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      52,50 mm
    • Βάθος
      70 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration NRN302
    PDF
    RoHS report NRN302
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα NRN302 | Hager

      Εικόνα προϊόντος NRN302

    • Product datasheet

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NRN302 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NRN302

      ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25KA C 3X2A

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Εικόνα UKCA Declaration of Conformity | Hager

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα