ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15KA C 2X50A NRN250
EAN
3250614645068
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
48,97 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Ρελέ διαρροής μπλοκ τύπου AC 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα μπαρών 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα50 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-215 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)10 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)15 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)30 kA
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι2P
-
ΚαμπύληC
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη2,80 - 2,80 Nm
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςδυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
-
Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Δυνατότητα τοποθέτησης 360°Ναί
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-110 kA
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue415 - 415 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1 - 25 mm²
-
Διατομή εισόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1 - 35 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Κλάση περιορισμού ενέργειας I²t3
-
Προστασία από υγρασίαΓια όλα τα κλίματα
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In10,60 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας4.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος70 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NRN250
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15KA C 2X50A
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση