Ο ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου LT250 της Hager για φυσίγγια NH2 και ονομαστικό ρεύμα 400A προσφέρει αξιόπιστη απομόνωση και προστασία γραμμών σε βιομηχανικούς και εμπορικούς πίνακες διανομής. Με κατηγορία AC-22B, τάση μόνωσης 1000V, κρουστική αντοχή 8kV και βαθμό προστασίας IP3X, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις εφαρμογών ισχύος. Υποστηρίζει αγωγούς έως 300mm² και συνδυάζει υψηλή ηλεκτρική αντοχή, χαμηλές απώλειες και στιβαρή κατασκευή για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία.
EAN
3250614202506
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X400Α NH2 LT250 LT250
Τιμή
385,78 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN400 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 6094715,20 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=690V AC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Δοκιμή ασφαλειών σε ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Ue=690 V IEC 61439-1 3.8.10.4400 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος για Ue = 400V σύμφωνα με IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=440V DC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C380 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C340 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία B / 400V400 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B / 690V400 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία B / 500V400 A
-
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 300 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C400 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C280 A
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=400V AC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος για Ue = 500V σύμφωνα με IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=250V DC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C300 A
-
Δοκιμή ασφαλειών σε ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Ue=400 V IEC 61439-1 3.8.10.4400 A
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=500V AC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2400 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος για Ue = 690V σύμφωνα με IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Δοκιμή ασφαλειών σε ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Ue=500 V IEC 61439-1 3.8.10.4400 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C320 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C360 A
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής70 - 300 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού70 - 300 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης M10
-
Τύπος σύνδεσης εξόδουΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Είσοδος τύπου σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 70 °C
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-23
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης20 - 20 Nm
-
ΤοποθέτησηΠλάτη στήριξης
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN24,50 W
-
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο126 W
-
Απώλεια ισχύος της ασφάλειας τήξης που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή34 W
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών800
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας200
-
Συνολική διάρκεια ζωής (μηχανική και ηλεκτρική αντοχή) IEC 60947-3 Πίνακας 41.000
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui1.000 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue690 - 690 V
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-14
Ασφάλεια
-
Μέγεθος ασφάλειαςNH2
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP3X
-
Ηλεκτρονική παρακολούθηση ασφαλειώνΟχι
-
Συμβατικό θερμικό ρεύμα ελεύθερου αέρα με σύνδεσμο ασφάλειας και τυπική διατομή IEC 60947-1400 A
-
Συμβατικό θερμικό ρεύμα ελεύθερου αέρα με στερεό σύνδεσμο και τυπική διατομή IEC 60947-1590 A
Διαστάσεις
-
Ύψος306 mm
-
Πλάτος210 mm
-
Βάθος130 mm
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
StandardIEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΚάλυμμα λαβής
Standards
-
Κατηγορία αναφλεξιμότητας σύμφωνα με το UL94V0
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LT250
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X400Α NH2
PDF -
Installation manual
HRC Fuse Switch Disonnector_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03
Installation manual International 2026-10-14
PDF1,47 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση