Ο ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου LT052 της Hager για φυσίγγια NH00 και ονομαστικό ρεύμα 160A προσφέρει ασφαλή απομόνωση και προστασία κυκλωμάτων σε βιομηχανικούς και εμπορικούς πίνακες. Με κατηγορία AC-22B, τάση μόνωσης 1000V και βαθμό προστασίας IP3X, εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Η συμπαγής κατασκευή, οι χαμηλές απώλειες ισχύος και η δυνατότητα σύνδεσης αγωγών έως 95mm² διευκολύνουν την εγκατάσταση και τη μακροχρόνια χρήση.
EAN
3250614200526
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X160Α NH00 LT052 LT052
Τιμή
99,05 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 609475 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=690V AC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Δοκιμή ασφαλειών σε ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Ue=690 V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος για Ue = 400V σύμφωνα με IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=440V DC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C152 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C136 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία B / 400V160 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B / 500V160 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B / 690V160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=220V DC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C112 A
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=400V AC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος για Ue = 500V σύμφωνα με IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C120 A
-
Δοκιμή ασφαλειών σε ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Ue=400 V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=500V AC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος για Ue = 690V σύμφωνα με IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Δοκιμή ασφαλειών σε ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Ue=500 V IEC 61439-1 3.8.10.4160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C128 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C144 A
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής6 - 95 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού6 - 95 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης M8
-
Τύπος σύνδεσης εξόδουΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Είσοδος τύπου σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 70 °C
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-23
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης12 - 12 Nm
-
ΤοποθέτησηΠλάτη στήριξης, Ράγα DIN
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN9 W
-
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο45 W
-
Απώλεια ισχύος της ασφάλειας τήξης που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή12 W
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών1.400
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας200
-
Συνολική διάρκεια ζωής (μηχανική και ηλεκτρική αντοχή) IEC 60947-3 Πίνακας 41.600
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui1.000 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue690 - 690 V
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-14
Ασφάλεια
-
Μέγεθος ασφάλειαςNH00
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP3X
-
Ηλεκτρονική παρακολούθηση ασφαλειώνΟχι
-
Συμβατικό θερμικό ρεύμα ελεύθερου αέρα με σύνδεσμο ασφάλειας και τυπική διατομή IEC 60947-1160 A
-
Συμβατικό θερμικό ρεύμα ελεύθερου αέρα με στερεό σύνδεσμο και τυπική διατομή IEC 60947-1260 A
Διαστάσεις
-
Ύψος206 mm
-
Πλάτος106 mm
-
Βάθος80 mm
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
StandardIEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΚάλυμμα λαβής
Standards
-
Κατηγορία αναφλεξιμότητας σύμφωνα με το UL94V0
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LT052
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X160Α NH00
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση