Ο ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου LT0050 της Hager για φυσίγγια NH000 και ονομαστικό ρεύμα 100A αποτελεί αξιόπιστη λύση για την απομόνωση και προστασία τριφασικών κυκλωμάτων. Με κατηγορία χρήσης AC-22B, τάση μόνωσης 1000V και βαθμό προστασίας IP3X, προσφέρει ασφαλή λειτουργία και υψηλή αντοχή σε μηχανικούς χειρισμούς. Η συμπαγής σχεδίαση και οι χαμηλές απώλειες ισχύος τον καθιστούν ιδανικό για πίνακες διανομής σε επαγγελματικές και κτιριακές εγκαταστάσεις.
EAN
3250614200595
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X100Α NH000 LT0050 LT0050
Τιμή
79,65 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 609471,20 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=690V AC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Δοκιμή ασφαλειών σε ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Ue=690 V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος για Ue = 400V σύμφωνα με IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=440V DC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C95 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C85 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία B / 400V100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B / 500V100 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B / 690V100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα φυσιγγίου2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=220V DC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=400V AC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος για Ue = 500V σύμφωνα με IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=250V DC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C75 A
-
Δοκιμή ασφαλειών σε ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Ue=400 V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα για Ue=500V AC σύμφωνα με IEC 61439-1 5.3.2100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος για Ue = 690V σύμφωνα με IEC 61439-1 3.8.10.480 kA
-
Δοκιμή ασφαλειών σε ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Ue=500 V IEC 61439-1 3.8.10.4100 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C90 A
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής2.5 - 50 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού2.5 - 50 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΤερματικός κλωβός
-
Τύπος σύνδεσης εξόδουΣύνδεση σφιγκτήρα
-
Είσοδος τύπου σύνδεσηςΣύνδεση σφιγκτήρα
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 70 °C
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-23
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης4,50 - 4,50 Nm
-
ΤοποθέτησηΠλάτη στήριξης, Ράγα DIN
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN10 W
-
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο32 W
-
Απώλεια ισχύος της ασφάλειας τήξης που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή7,50 W
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών1.700
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας300
-
Συνολική διάρκεια ζωής (μηχανική και ηλεκτρική αντοχή) IEC 60947-3 Πίνακας 42.000
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui1.000 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue690 - 690 V
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-14
Ασφάλεια
-
Μέγεθος ασφάλειαςNH000
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP3X
-
Ηλεκτρονική παρακολούθηση ασφαλειώνΟχι
-
Συμβατικό θερμικό ρεύμα ελεύθερου αέρα με σύνδεσμο ασφάλειας και τυπική διατομή IEC 60947-1100 A
-
Συμβατικό θερμικό ρεύμα ελεύθερου αέρα με στερεό σύνδεσμο και τυπική διατομή IEC 60947-1160 A
Διαστάσεις
-
Ύψος216 mm
-
Πλάτος53 mm
-
Βάθος80 mm
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
StandardIEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΚάλυμμα λαβής
Καλώδιο
-
Θέση εισόδου καλωδίουΚάτω μέρος, Επάνω
Εξοπλισμός
-
Επαφή με το υλικόΧαλκός, Ασημί
Standards
-
Κατηγορία αναφλεξιμότητας σύμφωνα με το UL94V0
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LT0050
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X100Α NH000
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kB
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kB
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08
PDF319,06 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF257,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση