Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Tερματικά μονωτικά χωρίσματα για κλέμες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπλοκ ακροδεκτών εξαρτημάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Σήμανση για το μπλοκ ακροδεκτών 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In0
Διαστάσεις
-
Ύψος47 mm
-
Πλάτος60 mm
-
Βάθος60 mm
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Υλικά
-
ΧρώμαYellow green
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 4 mm²
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR025PE
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 2,5mm²
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση