Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Σήμανση για το μπλοκ ακροδεκτών 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 25 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Διαστάσεις
-
Βάθος46,5 mm
-
Ύψος56 mm
-
Πλάτος8 mm
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR01EW
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 2,5 έως 150mm²
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2026-03-25
PDF1,84 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση