Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπλοκ ακροδεκτών εξαρτημάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Tερματικά μονωτικά χωρίσματα για κλέμες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Σήμανση για το μπλοκ ακροδεκτών 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN24 A
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN0,77 W
Διαστάσεις
-
Ύψος48 mm
-
Πλάτος6,1 mm
-
Βάθος84,5 mm
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 4 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR02I2
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ ΔΙΠΛΗ 4MM2 L+L 32A
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF329,67 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση