The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Σύνδεση
    • Κλέμες ράγας έως 309A
    • KR04BE
    EAN
    3250610134337
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Κλέμες ράγας έως 309A

    ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ ΚΕΝΕΣ KR04BE

    Τιμή
    11,24 €
    / τμχ
    11,24 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ ΚΕΝΕΣ

    KR04BE

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Υλικό
      Πολυα­μίδιο (PA)
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      5 mm
    • Πλάτος
      5 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR04BE
    PDF
    RoHS report KR04BE
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα KR04BE | Hager

      Εικόνα προϊόντος KR04BE

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR04BE | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR04BE

      ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ ΚΕΝΕΣ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      KR02I3 - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ ΤΡΙΠΛΗ 4MM2 L+N+PE 32A
      KR02I3
      ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ ΤΡΙΠΛΗ 4MM2 L+N+PE 32A
      Τιμή
      4,56 €
      / τμχ
      4,56 €
      / τμχ
    • 2
      KR350L - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΦΑΣΗΣ ΓΚΡΙ 35mm²
      KR350L
      ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΦΑΣΗΣ ΓΚΡΙ 35mm²
      Τιμή
      5,85 €
      / τμχ
      5,85 €
      / τμχ
    • 3
      KR160N - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 16mm²
      KR160N
      ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 16mm²
      Τιμή
      3,00 €
      / τμχ
      3,00 €
      / τμχ
    • 4
      KR100N - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 10mm²
      KR100N
      ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 10mm²
      Τιμή
      1,86 €
      / τμχ
      1,86 €
      / τμχ
    • 5
      KR040B - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KR040xx 2x4mm²
      KR040B
      ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KR040xx 2x4mm²
      Τιμή
      1,37 €
      / τμχ
      1,37 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα