ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΔΙΠΛΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΥΨΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 4mm² KR040LM
Τιμή
2,92 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπλοκ ακροδεκτών εξαρτημάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Σήμανση για το μπλοκ ακροδεκτών 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα32 A
Διαστάσεις
-
Ύψος61 mm
-
Πλάτος6,1 mm
-
Βάθος62 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 6 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR040LM
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΔΙΠΛΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΥΨΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 4mm²
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση