Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπλοκ ακροδεκτών εξαρτημάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Σήμανση για το μπλοκ ακροδεκτών 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα6,3 A
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1,02 W
Διαστάσεις
-
Ύψος50,7 mm
-
Πλάτος8 mm
-
Βάθος42,5 mm
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.5 - 4 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.5 - 4 mm²
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR04F5
ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5Χ30 4MM2 6.3A
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση