- Κλέμες ράγας έως 309A
- Τερματικές συνδέσεις πινάκων
- Δείτε περισσότερα
ΣΥΝΔΕΣEIΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KR160xx 2x16mm² KR160B
Τιμή
1,97 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα76 A
Υλικά
-
ΧρώμαΚίτρινο
Διαστάσεις
-
Ύψος19,8 mm
-
Πλάτος7,6 mm
-
Βάθος18 mm
Εξοπλισμός
-
Τύπος σύνδεσης διακλάδωσηςΚάθετος σύνδεσμος
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR160B
ΣΥΝΔΕΣEIΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KR160xx 2x16mm²
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση