The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Σύνδεση
    • Κλέμες ράγας έως 309A
    • KR01AP
    EAN
    3250610134061
    Συσκευασία
    50 τμχ
    • Κλέμες ράγας έως 309A

    ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KR025xx, KR040xx, KR060xx, KR100xx KR01AP

    Τιμή
    0,43 €
    / τμχ
    0,43 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KR025xx, KR040xx, KR060xx, KR100xx

    KR01AP

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπεζ
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Σύνδεση με βίδες

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR01AP
    PDF
    RoHS report KR01AP
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα KR01AP | Hager

      Εικόνα προϊόντος KR01AP

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR01AP | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KR01AP

      ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ KR025xx, KR040xx, KR060xx, KR100xx

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      KR060N - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 6mm²
      KR060N
      ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΜΠΛΕ 6mm²
      Τιμή
      1,46 €
      / τμχ
      1,46 €
      / τμχ
    • 2
      KR040LM - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΔΙΠΛΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΥΨΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 4mm²
      KR040LM
      ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΔΙΠΛΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΥΨΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ ΓΚΡΙ 4mm²
      Τιμή
      2,92 €
      / τμχ
      2,92 €
      / τμχ
    • 3
      KR03BE - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ - ΨΗΦΙΑ 101-200
      KR03BE
      ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΜΩΝ - ΨΗΦΙΑ 101-200
      Τιμή
      73,09 €
      / τμχ
      73,09 €
      / τμχ
    • 4
      KR025B10 - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KR025xx 10x2,5mm²
      KR025B10
      ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ KR025xx 10x2, 5mm²
      Τιμή
      3,58 €
      / τμχ
      3,58 €
      / τμχ
    • 5
      KR04F5 - ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5Χ30 4MM2 6.3A
      KR04F5
      ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΒΙΔΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5Χ30 4MM2 6.3A
      Τιμή
      6,98 €
      / τμχ
      6,98 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα