QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 16-120mm K96W
EAN
4010330710872
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
8,09 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής16 - 120 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού16 - 120 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης22 - 22 Nm
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής5 - 5 mm
-
Πλάτος23,50 mm
-
Βάθος58 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα440 A
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος K96W
QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 16-120mm
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση