QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 4-35mm K96T
EAN
4010330710858
Συσκευασία
50 τμχ
4,07 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής4 - 35 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού4 - 35 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης10-10 Nm
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής5 - 5 mm
-
Ύψος27,50 mm
-
Πλάτος16,50 mm
-
Βάθος38,50 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα270 A