QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1,5-16mm K96Q
EAN
4010330710827
Συσκευασία
100 τμχ
3,18 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 16 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1 - 16 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3 - 3 Nm
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής5 - 5 mm
-
Πλάτος11,50 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα180 A