QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 25-95mm K96H
EAN
4010330710773
Συσκευασία
10 τμχ
8,74 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπάρες χαλκού 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής16 - 95 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού16 - 95 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης10 - 10 Nm
Διαστάσεις
-
Ύψος μπάρας ιανομής12 mm
-
Πλάτος/πάχος διανομής5 - 10 mm
-
Πλάτος22 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα225 A