QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 10-50mm K96D
EAN
4010330710711
Συσκευασία
50 τμχ
Τιμή
5,89 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής10 - 50 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού10 - 50 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης10 - 10 Nm
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής5 - 5 mm
-
Πλάτος16,50 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα315 A
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση