Ο ακροδέκτης μπάρας quadro με κωδικό K96K της Hager εξασφαλίζει ασφαλή σύνδεση σε μπάρες διανομής. Δέχεται αγωγούς 50-150 mm² με ροπή σύσφιξης 15 Nm και ρεύμα έως 275A. Συμβατός με μπάρες ύψους 12 mm και πάχους 5-10 mm, προσφέρει αξιόπιστη και εύκολη εγκατάσταση σε πίνακες ισχύος.
EAN
4010330710780
Συσκευασία
10 τμχ
QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 50-150mm K96K K96K
Τιμή
35,79 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής50 - 150 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού50 - 150 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης15 - 15 Nm
Διαστάσεις
-
Ύψος μπάρας ιανομής12 mm
-
Πλάτος/πάχος διανομής5 - 10 mm
-
Ύψος19,50 mm
-
Πλάτος34 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN275 A
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος K96K
QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 50-150mm
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF259,77 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση