QUADRO ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 16-70mm K96V
EAN
4010330710865
Συσκευασία
25 τμχ
4,61 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής16 - 70 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού16 - 70 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης10 - 10 Nm
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής5 - 5 mm
-
Πλάτος21 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα400 A