ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 1P 125Α (1X35/4X25) K037
EAN
4010330711015
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
11,50 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος52 mm
-
Πλάτος32 mm
-
Βάθος49 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1