ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΣΥΝΔ. 5Ρ,4X25MM2 /ΠΟΛΟ KH25C
EAN
3250613780203
Συσκευασία
5 τμχ
Τιμή
29,38 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος65,90 mm
-
Πλάτος102,40 mm
-
Βάθος45,50 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,80 - 2,80 Nm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα80 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων5