ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΣΥΝΔ. 1Ρ ΓΚΡΙ 2x35/2x25ΜΜ2 KH35L
EAN
3250613780272
Συσκευασία
5 τμχ
Τιμή
13,62 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος27 mm
-
Βάθος37 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3,50 - 3,50 Nm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα100 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1