ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΣΥΝΔ. 1P ΠΡΑΣΙΝΟ 2x70/2x50ΜΜ2 KH70GN
EAN
3250613780258
Συσκευασία
3 τμχ
Τιμή
20,24 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
-
Πλάτος32,80 mm
-
Βάθος48,70 mm
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού70 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης4 - 4 Nm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KH70GN
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΣΥΝΔ. 1P ΠΡΑΣΙΝΟ 2x70/2x50ΜΜ2
PDF -
Product data sheet
Data sheet International 2017-07-12
PDF57,92 kB
Data sheet International 2018-04-18
PDF58,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση