ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 1P 125Α (2X25/4X16) K018
Τιμή
11,29 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Βάθος40 mm
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού25 mm²
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος K018
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 1P 125Α (2X25/4X16)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση