ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 5P 125Α (2X25/4X16) K025
EAN
4010330710995
Συσκευασία
5 τμχ
47,90 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος150 mm
-
Βάθος45 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων5