ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 4P 125Α (2X25/4X16) K024
Τιμή
39,88 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος120 mm
-
Βάθος45 mm
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού25 mm²
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος K024
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 4P 125Α (2X25/4X16)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση