ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ h1600 50kA LSI 4P 1250A HNF981H
EAN
3250613349912
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
3.159,26 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Βοηθητικό καλώδιο μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Χεριστήρια για αυτόματους διακόπτες ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 2 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα1.250 A
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)100 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 240V (IEC/EN 60947-2)100 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)50 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 415V (IEC/EN 60947-2)50 kA
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 230V (EN 60947-2)60 kA
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 400V (EN 60947-2)9 kA
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων16
Ενεργοποίηση
-
Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα10 ms
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση μαγνητικής προστασίας xIN2,5, 5, 10
-
Εύρος μαγνητικής ρύθμισης7000 A, 8750 A, 11200 A, 14000 A, 15000 A, 15000 A, 15000 A
-
Ρύθμιση θερμικής προστασίας xIN0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
-
Ρύθμιση εύρους βραχυκυκλώματος, βραχέως χρόνου0 - 0 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης65 - 65 Nm
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΕμπρός
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue220 - 690 V
Λειτουργίες
-
Μονάδα ενεργοποίησηςLSI
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Χρόνος ενεργοποίησης μαγνητικής προστασίας100 - 200 ms
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In187,50 W
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In62,50 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας1.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
Εξοπλισμός
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως μεταγωγική επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NC επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NO επαφή0
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής3x 240 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού3x 240 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Ενσωματωμένη μονάδα κινητήραΟχι
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΟχι
Τροφοδοσία
-
Θέση τροφοδοσίας ρεύματοςΑμφίδρομη
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2021-06-07
PDF3,62 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-06-23
PDF287,24 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση