The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
    • Εξαρ­τήματα αυτόματων διακοπτών ισχύος
    • HXC024H
    Η βοηθητική επαφή σφάλματος HXC024H της Hager, με 1NO+1NC, επιτρέπει την απομακρυσμένη ένδειξη συμβάντων και καταστάσεων λειτουργίας των διακοπτών σειράς x250. Αποτελεί ιδανική λύση για εφαρμογές εποπτείας και αυτοματισμού, βελτιώνοντας την ασφάλεια, τη διαγνωστική δυνατότητα και την ταχύτητα επέμβασης σε περίπτωση σφάλματος.
    EAN
    3250613369521
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα αυτόματων διακοπτών ισχύος

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΝΟ+1NC 230V ΓΙΑ Δ. ΣΕΙΡΑΣ Χ250 HXC024H HXC024H

    Τιμή
    51,55 €
    / τμχ
    51,55 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΝΟ+1NC 230V ΓΙΑ Δ. ΣΕΙΡΑΣ Χ250 HXC024H

    HXC024H

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα 230 V AC15
      3 A
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      1NC+1NO
    Τάση
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC/DC
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      3 W
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών INV
      0
    • Αριθμός επαφών NC
      1
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP4X

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HXC024H | Hager

      Εικόνα προϊόντος HXC024H

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXC024H | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXC024H

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΝΟ+1NC 230V ΓΙΑ H250 ΕΩΣ H1600

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2013-04-24 | Hager

      Installation manual International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HXF042H - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓ.&ΑΠΕΝΕΡΓ. ΔΙΑΚ. h1600 HXF042H
      HXF042H
      ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓ.&ΑΠΕΝΕΡΓ. ΔΙΑΚ. h1600
      Τιμή
      1.735,85 €
      / τμχ
      1.735,85 €
      / τμχ
    • 2
      HXF004H - ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 220-240V ΣΕΙΡΑΣ H1600
      HXF004H
      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 220-240V ΣΕΙΡΑΣ H1600
      Τιμή
      106,78 €
      / τμχ
      106,78 €
      / τμχ
    • 3
      HYD032H - ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΟΣ 4Ρ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ h630Α
      HYD032H
      ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΟΣ 4Ρ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ h630Α
      Τιμή
      86,92 €
      / τμχ
      86,92 €
      / τμχ
    • 4
      HXF005H - ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V ΣΕΙΡΑΣ H1600 HXF005H
      HXF005H
      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V ΣΕΙΡΑΣ H1600
      Τιμή
      114,41 €
      / τμχ
      114,41 €
      / τμχ
    • 5
      HXA005H - ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V AC X160,X250
      HXA005H
      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V AC X160, X250
      Τιμή
      63,81 €
      / τμχ
      63,81 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα