ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 200-240V AC h1000-h1600 HXE014H
Τιμή
211,65 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου2,90 VA
-
Απώλεια ισχύος στο IN2,90 W
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Τάση
-
Τάση εντολής AC220 - 240 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue220 - 240 V
Λειτουργίες
-
Με καθυστέρησηΟχι
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXE014H
ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 200-240V AC h1000-h1600
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση