ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 25kΑ 3P 100Α ΡΥΘΜ. HHA100H
EAN
3250613130497
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
164,99 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Τύπου A-HI για σειρές x160 και x250 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία έλλειψης τάσης 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Χεριστήρια για αυτόματους διακόπτες ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 9 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα100 A
-
Ονομαστική τελική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu κάτω από 400 V AC IEC 60947-225 kA
-
Ονομαστική τελική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu υπό 240 V AC IEC 60947-235 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής λειτουργίας Ics κάτω από 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-225 kA
-
Ονομαστική ικανότητα θραύσης Ics σε εναλλασσόμενο ρεύμα 400 V σύμφωνα με το IEC 60947-220 kA
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui690 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue220 - 415 V
Λειτουργίες
-
Μονάδα ενεργοποίησηςTM A/F
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In35,70 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας1.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP4X
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής4 - 70 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού4 - 95 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης6 - 6 Nm
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΕμπρός
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος130 mm
-
Πλάτος75 mm
-
Βάθος68 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-02-16
PDF215,43 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-02-17
PDF276,25 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση