ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ250Α HFD325
EAN
3250613130367
Συσκευασία
1 τμχ
492,96 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Χεριστήρια διακοπτών 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Προεκτατικοί άξονες για χειριστήρια διακοπτών 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα250 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΠεριστροφικός μηχανισμός σύζευξης πόρτας
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui750 V
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In123,30 W
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In41,10 W
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1164.000 W
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP00
-
Μέγεθος ασφάλειαςNH1
Διαστάσεις
-
Ύψος195 mm
-
Πλάτος234 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Enduserquickguide
Fuse combinaison switch 20 - 800 A
Enduserquickguide International 2018-10-30
PDF2,45 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF941,41 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση