The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου
    • HZF302
    EAN
    3250613362744
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1ΝC AΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 100-160A (HAEXXX) HZF302

    Τιμή
    30,09 €
    / τμχ
    30,09 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1ΝC AΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 100-160A (HAEXXX)

    HZF302

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Θέση τοποθέτησης/σύν­δεσης
      Εμπρός
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      1NC
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      10 mm
    • Πλάτος
      35 mm
    • Βάθος
      35 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HZF302
    PDF
    RoHS report HZF302
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HZF302 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HZF302

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZF302 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZF302

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1ΝC AΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 100-160A (HAEXXX)

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HZ158 - ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 400Α
      HZ158
      ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 400Α
      Τιμή
      177,55 €
      / τμχ
      177,55 €
      / τμχ
    • 2
      HZC312 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2NO 20-160A HAB/HAC/HAD/HIM
      HZC312
      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2NO 20-160A HAB/HAC/HAD/HIM
      Τιμή
      27,85 €
      / τμχ
      27,85 €
      / τμχ
    • 3
      HZ163 - ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1250Α
      HZ163
      ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1250Α
      Τιμή
      671,24 €
      / τμχ
      671,24 €
      / τμχ
    • 4
      HZ164 - ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1600Α
      HZ164
      ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1600Α
      Τιμή
      936,29 €
      / τμχ
      936,29 €
      / τμχ
    • 5
      HZC202 - ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 125/160Α 4P HZC202
      HZC202
      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 125-160-200Α 4P
      Τιμή
      43,41 €
      / τμχ
      43,41 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα