The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου
    • HZI415
    EAN
    3250613363642
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου

    KIT ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ HIB&HIC 1250A HZI415

    Τιμή
    298,37 €
    / τμχ
    298,37 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    KIT ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ HIB&HIC 1250A

    HZI415

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      1.250 A

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HZI415
    PDF
    RoHS report HZI415
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HZI415 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HZI415

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZI415 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZI415

      KIT ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ HIB&HIC 1250A

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HZF206 - ΚΑΛΥΜ.ΕΠΑΦ.AΣΦ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3X630A HZF206
      HZF206
      ΚΑΛΥΜ.ΕΠΑΦ.AΣΦ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3X630A
      Τιμή
      74,45 €
      / τμχ
      74,45 €
      / τμχ
    • 2
      HZC116 - ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 320MM Δ.100-160Α HZC116
      HZC116
      ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 320MM Δ.100-160Α
      Τιμή
      21,17 €
      / τμχ
      21,17 €
      / τμχ
    • 3
      HZF207 - ΚΑΛΥΜ.ΕΠΑΦ.AΣΦ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X630A HZF207
      HZF207
      ΚΑΛΥΜ.ΕΠΑΦ.AΣΦ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X630A
      Τιμή
      98,98 €
      / τμχ
      98,98 €
      / τμχ
    • 4
      HZI210 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤ. ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ HZI210
      HZI210
      ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤ. ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
      Τιμή
      42,79 €
      / τμχ
      42,79 €
      / τμχ
    • 5
      HZC217 - ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 100-160A 3P HZC217
      HZC217
      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 100-160A 3P
      Τιμή
      20,28 €
      / τμχ
      20,28 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα