Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN20 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων2
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
-
Πόλοι2P
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN6 W
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Μέγεθος ασφάλειας10.3 x 38
Διαστάσεις
-
Ύψος66 mm
-
Πλάτος32 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος L96200
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 2P 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF259,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση