The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Ασφαλειο­δια­κόπτες
    • L95400
    EAN
    3250610100387
    Συσκευασία
    3 τμχ
    • Ασφαλειο­δια­κόπτες

    ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 3P+N 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ L95400

    Τιμή
    52,61 €
    / τμχ
    52,61 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 3P+N 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

    L95400

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      4
    • Στοι­χείο ελέγ­χου­/λει­τουρ­γίας
      Εναλ­λαγή
    • Πόλοι
      3P+N
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      2.000
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      8,90 W
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20

    Περιβαλλοντική αξία

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration L95400
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα L95400 | Hager

      Εικόνα προϊόντος L95400

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος L95400 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος L95400

      ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 3P+N 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      259,47 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HFD316 - AΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ160Α
      HFD316
      AΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ160Α
      Τιμή
      316,51 €
      / τμχ
      316,51 €
      / τμχ
    • 2
      HFD440 - ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4Χ400Α HFD440
      HFD440
      ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4Χ400Α
      Τιμή
      1.053,85 €
      / τμχ
      1.053,85 €
      / τμχ
    • 3
      L96200 - ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 2P 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
      L96200
      ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 2P 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
      Τιμή
      27,59 €
      / τμχ
      27,59 €
      / τμχ
    • 4
      HFD363 - ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ630Α HFD363
      HFD363
      ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ630Α
      Τιμή
      1.389,78 €
      / τμχ
      1.389,78 €
      / τμχ
    • 5
      L95100 - ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
      L95100
      ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
      Τιμή
      14,75 €
      / τμχ
      14,75 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα