The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου
    • HZC002
    Το αποσπώμενο εμπρόσθιο χειριστήριο HZC002 της Hager επιτρέπει τον ασφαλή και άνετο χειρισμό τετραπολικών διακοπτών και αποζευκτών 125-400A από την πόρτα του πίνακα. Με βαθμό προστασίας IP55 και δυνατότητα κλειδώματος για εφαρμογές lockout/tagout (LOTO), ενισχύει την ασφάλεια του προσωπικού και την προστασία της εγκατάστασης, αποτελώντας ιδανική λύση για βιομηχανικούς και εμπορικούς πίνακες.
    EAN
    3250613362546
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου

    ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΜΠ. ΧΕΙΡΙΣΤ. 3_ 4P 125-400A HZC002 HZC002

    Τιμή
    38,22 €
    / τμχ
    38,22 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΜΠ. ΧΕΙΡΙΣΤ. 3_ 4P 125-400A HZC002

    HZC002

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP55
    Κάλυμμα, πόρτα
    • Δυνατότητα κλει­δώματος
      Ναί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HZC002
    PDF
    RoHS report HZC002
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HZC002 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HZC002

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZC002 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZC002

      ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΜΠ. ΧΕΙΡΙΣΤ. 3_ 4P 125-400A

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα notice poignée pour commande rotative | Hager

      notice poignée pour commande rotative

      Installation manual International 2019-12-06

      PDF
      1,01 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-11-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HZC312 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2NO 20-160A HAB/HAC/HAD/HIM
      HZC312
      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 2NO 20-160A HAB/HAC/HAD/HIM
      Τιμή
      27,85 €
      / τμχ
      27,85 €
      / τμχ
    • 2
      HZC218 - ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 100-160A 4P HZC218
      HZC218
      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 100-160A 4P
      Τιμή
      27,49 €
      / τμχ
      27,49 €
      / τμχ
    • 3
      HZC217 - ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 100-160A 3P HZC217
      HZC217
      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 100-160A 3P
      Τιμή
      20,28 €
      / τμχ
      20,28 €
      / τμχ
    • 4
      HZC116 - ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 320MM Δ.100-160Α HZC116
      HZC116
      ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 320MM Δ.100-160Α
      Τιμή
      21,17 €
      / τμχ
      21,17 €
      / τμχ
    • 5
      HZC213 - ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 63-100A 3P
      HZC213
      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 63-100A 3P
      Τιμή
      16,10 €
      / τμχ
      16,10 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα