ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 4X160Α HA452
EAN
3250613114527
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
145,80 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Βοηθητικές επαφές 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Χεριστήρια διακοπτών 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Προεκτατικοί άξονες για χειριστήρια διακοπτών 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Eξαρτήματα/ανταλλακτικά για συσκευές προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 609477 kA
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜεγάλη λαβή αντίχειρα
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
-
Πόλοι4P
Διαστάσεις
-
Ύψος135 mm
-
Πλάτος120 mm
-
Βάθος170 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP00
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού95 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής95 mm²
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In3 W
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In9 W
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1105.000 W
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Ενσωματωμένη μονάδα κινητήραΟχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17
PDF1,13 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-05-17
PDF200,64 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση