The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου
    • HZ023
    EAN
    3250613360238
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα διακοπτών φορτίου

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 125-630A(HA) HZ023

    Τιμή
    51,36 €
    / τμχ
    51,36 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 125-630A(HA)

    HZ023

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      16 A
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Θέση τοποθέτησης/σύν­δεσης
      Εμπρός
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης
      Ακροδέκτης Fast-on
    • Είδος επαφών
      1x αλλαγή
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      24 mm
    • Πλάτος
      95 mm
    • Βάθος
      124 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HZ023
    PDF
    RoHS report HZ023
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HZ023 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HZ023

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZ023 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZ023

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 125-630A(HA)

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Contact auxiliaire HAxxxxA | Hager

      Contact auxiliaire HAxxxxA

      Installation manual zh-CN, en-GB 2019-01-21

      PDF
      125,98 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HZF206 - ΚΑΛΥΜ.ΕΠΑΦ.AΣΦ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3X630A HZF206
      HZF206
      ΚΑΛΥΜ.ΕΠΑΦ.AΣΦ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3X630A
      Τιμή
      74,45 €
      / τμχ
      74,45 €
      / τμχ
    • 2
      HZC116 - ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 320MM Δ.100-160Α HZC116
      HZC116
      ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 320MM Δ.100-160Α
      Τιμή
      21,17 €
      / τμχ
      21,17 €
      / τμχ
    • 3
      HZF207 - ΚΑΛΥΜ.ΕΠΑΦ.AΣΦ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X630A HZF207
      HZF207
      ΚΑΛΥΜ.ΕΠΑΦ.AΣΦ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X630A
      Τιμή
      98,98 €
      / τμχ
      98,98 €
      / τμχ
    • 4
      HZI210 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤ. ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ HZI210
      HZI210
      ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤ. ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
      Τιμή
      42,79 €
      / τμχ
      42,79 €
      / τμχ
    • 5
      HZC217 - ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 100-160A 3P HZC217
      HZC217
      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ 100-160A 3P
      Τιμή
      20,28 €
      / τμχ
      20,28 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα