GAMMA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 1Χ13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ GD113D
EAN
3250612845101
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
25,46 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πόρτες πίνακα 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πλάτες και πλαϊνά ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βάσεις τερματικών συνδέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης & σήμανσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Θήκες εγγράφων 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 2 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών1
-
Αριθμός σειρών1
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων13
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος250 mm
-
Πλάτος250 mm
-
Βάθος103 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους13
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου0
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαPure white
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Τύπος κλειδώματοςχωρίς κλειδαριά
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2015-07-13
PDF3,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-07-20
PDF160,31 kBDeclaration of conformity for Series Gamma DBO
Declaration of conformity International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση