The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Αυτόματοι κλιμακοστασίου και Χρονικά ρελέ
    • EZM100
    EAN
    3250615600622
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Αυτόματοι κλιμακοστασίου και Χρονικά ρελέ

    ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 12-240V AC/DC EZM100

    Τιμή
    95,68 €
    / τμχ
    95,68 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 12-240V AC/DC

    EZM100

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 55 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -25 - 70 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.5 - 2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.5 - 2.5 mm²
    • Αριθμός επαφών
      1
    • Είδος επαφών
      1x αλλαγή
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      87 mm
    • Πλάτος
      17,50 mm
    • Βάθος
      65 mm
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1
      8 A
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών NC
      1
    • Αριθμός επαφών NO
      1
    • Καθυστέρηση απενερ­γοποί­ησης
      Ναί
    • Καθυστέρηση ενερ­γοποί­ησης
      Ναί
    Ρυθμίσεις
    • Χρονική καθυστέρηση
      50 ms - 100 h
    Τάση
    • Τάση εντολής για 50 Hz
      12 - 240 V
    • Τάση εντολής για 60 Hz
      12 - 240 V
    • Τάση εντολής Χρήση για DC
      12 - 240 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC/DC

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EZM100
    PDF
    RoHS report EZM100
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EZM100 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EZM100

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EZM100 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EZM100

      ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 12-240V AC/DC

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager

      Installation manual de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

      PDF
      1015,41 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,63 kB
      Εικόνα UKCA Declaration of Conformity | Hager

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      269,97 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EPS450B - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ +ΧΡΟΝΟΚΑΘ/ΣΗ QC EPS450B
      EPS450B
      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ +ΧΡΟΝΟΚΑΘ/ΣΗ QC
      Τιμή
      77,37 €
      / τμχ
      77,37 €
      / τμχ
    • 2
      EZF100 - ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 24-230V AC/DC
      EZF100
      ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 24-230V AC/DC
      Τιμή
      82,16 €
      / τμχ
      82,16 €
      / τμχ
    • 3
      EZL100 - ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230V
      EZL100
      ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230V
      Τιμή
      86,32 €
      / τμχ
      86,32 €
      / τμχ
    • 4
      EMN001 - ΑΥΤΟΜATΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ 30''-10', 230V
      EMN001
      ΑΥΤΟΜATΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ 30''-10', 230V
      Τιμή
      53,68 €
      / τμχ
      53,68 €
      / τμχ
    • 5
      EMS005 - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 4 ΠΡΟΓΡAMMATA QC
      EMS005
      ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 4 ΠΡΟΓΡAMMATA QC
      Τιμή
      100,63 €
      / τμχ
      100,63 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα