The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Υλικά ράγας
  • Έλεγχος και σηματοδότηση
  • Αυτόματοι κλιμακοστασίου και Χρονικά ρελέ
  • EZF100
  • Υλικά ράγας

ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 24-240V AC/DC EZF100

EAN
3250615600608
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
79,00 €
/ τμχ
79,00 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 24-240V AC/DC

EZF100

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 60 Hz
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -25 - 55 °C
  • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
    -25 - 70 °C
Σύνδεση
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    0.5 - 2.5 mm²
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    0.5 - 2.5 mm²
  • Αριθμός επαφών
    1
  • Είδος επαφών
    1x αλλαγή
Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    1
Διαστάσεις
  • Ύψος
    87 mm
  • Πλάτος
    17,50 mm
  • Βάθος
    65 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1
    8 A
Εξοπλισμός
  • Αριθμός επαφών NC
    0
  • Αριθμός επαφών NO
    1
  • Καθυστέρηση απενερ­γοποί­ησης
    Ναί
  • Καθυστέρηση ενερ­γοποί­ησης
    Οχι
Ρυθμίσεις
  • Χρονική καθυστέρηση
    50 ms - 100 h
Τάση
  • Τάση εντολής για 50 Hz
    24 - 240 V
  • Τάση εντολής για 60 Hz
    24 - 240 V
  • Τάση εντολής Χρήση για DC
    24 - 240 V
  • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
    AC/DC

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

PEP document International 2022-12-05
PDF
337,88 kB
Hager REACH declaration EZF100
PDF
Hager RoHS report EZF100
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα EZF100 | Hager

    Εικόνα προϊόντος EZF100

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EZF100 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EZF100

    ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 24-240V AC/DC

    PDF
  • Installation manual

    Εικόνα Installation manual de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager

    Installation manual de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

    PDF
    677,65 kB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-01-04

    PDF
    315,33 kB
    Εικόνα UKCA Declaration of Conformity | Hager

    UKCA Declaration of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2024-01-04

    PDF
    269,59 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    EMN005 - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 4 ΠΡΟΓΡAMMATA
    EMN005
    ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 4 ΠΡΟΓΡAMMATA
    Τιμή
    94,93 €
    / τμχ
    94,93 €
    / τμχ
  • 2
    EMN001 - ΑΥΤΟΜATΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ 30''-10', 230V
    EMN001
    ΑΥΤΟΜATΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ 30''-10', 230V
    Τιμή
    51,62 €
    / τμχ
    51,62 €
    / τμχ
  • 3
    EZM100 - ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 12-240V AC/DC
    EZM100
    ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 12-240V AC/DC
    Τιμή
    92,00 €
    / τμχ
    92,00 €
    / τμχ
  • 4
    EZL100 - ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ 230V ΔΟΚΙΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    EZL100
    ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ 230V ΔΟΚΙΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    Τιμή
    83,00 €
    / τμχ
    83,00 €
    / τμχ
  • 5
    EPS450B - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ +ΧΡΟΝΟΚΑΘ/ΣΗ QC
    EPS450B
    ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ +ΧΡΟΝΟΚΑΘ/ΣΗ QC
    Τιμή
    74,39 €
    / τμχ
    74,39 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα