ΑΥΤΟΜATΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ 30''-10', 230V EMN001
EAN
3250612339969
Συσκευασία
6 τμχ
Τιμή
49,63 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες, Σύνδεση καλωδίων
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Φωτισμός
-
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση1.000 VA
-
Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού3.600 VA
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
Ρυθμίσεις
-
Χρονική καθυστέρηση30 S - 10 Min
Διαστάσεις
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος64 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση