The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Ρελέ τηλεχει­ριζόμενα (καστάνιας)
    • EPS450B
    Το ρελέ τηλεχειρισμού με χρονοδιακόπτη EPS450B της Hager συνδυάζει λειτουργία καστάνιας και χρονοκαθυστέρησης σε μόλις 1 στοιχείο ράγας DIN, αποτελώντας ιδανική λύση για τον έλεγχο θερμοσίφωνα, boiler και παρόμοιων φορτίων. Διαθέτει 1 επαφή 1NO, ονομαστικό ρεύμα 16A AC1 και ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση από 5 λεπτά έως 1 ώρα. Λειτουργεί στα 230V AC, 50-60Hz και προσφέρει εύκολη εγκατάσταση σε ηλεκτρικούς πίνακες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.
    EAN
    3250612364268
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ρελέ τηλεχει­ριζόμενα (καστάνιας)
    • Αυτόματοι κλιμακοστασίου και Χρονικά ρελέ
    • Δείτε περισσότερα

    ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ +ΧΡΟΝΟΚΑΘ/ΣΗ QC EPS450B EPS450B

    Τιμή
    77,37 €
    / τμχ
    77,37 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ +ΧΡΟΝΟΚΑΘ/ΣΗ QC EPS450B

    EPS450B

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      16 A
    • Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία
      100 mA
    • Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1
      16 A
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      1NO
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1.5 - 2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1.5 - 2.5 mm²
    • Αριθμός επαφών
      1
    Τάση
    • Τάση εντολής AC
      230 - 230 V
    • Τάση εντολής DC
      0 - 0 V
    • Τάση εντολής 2
      10 - 26 V
    • Τάση εντολής 1
      230 - 230 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -20 - 60 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -10 - 50 °C
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      quickconnect
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      1,20 W
    • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
      5 VA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      85 mm
    • Πλάτος
      18 mm
    • Βάθος
      60 mm
    Φωτισμός
    • Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού
      1.000 VA
    • Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλ­ληλη αντιστάθ­μιση
      300 VA
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών NO
      1
    • Αριθμός επαφών NC
      0
    Ρυθμίσεις
    • Χρονική καθυστέρηση
      5 Min - 1 h
    Κείμενο
    • Λειτουργία διακόπτη
      επαφή NO
    • Είδος σύνδεσης
      Με plug-inακροδέκτες quickconnect
    • Τρόπος εγκατάστασης
      Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration EPS450B
    PDF
    RoHS report EPS450B
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EPS450B | Hager

      Εικόνα προϊόντος EPS450B

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EPS450B | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EPS450B

      ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 230V 1NO ΑΘΟΡΥΒΟ +ΧΡΟΝΟΚΑΘ/ΣΗ QC

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity for Remote switch | Hager

      Declaration of conformity for Remote switch

      Declaration of conformity International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V | Hager

      Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

      Declaration of conformity International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EMN001 - ΑΥΤΟΜATΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ 30''-10', 230V
      EMN001
      ΑΥΤΟΜATΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ 30''-10', 230V
      Τιμή
      53,68 €
      / τμχ
      53,68 €
      / τμχ
    • 2
      EZM100 - ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 12-240V AC/DC
      EZM100
      ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 12-240V AC/DC
      Τιμή
      95,68 €
      / τμχ
      95,68 €
      / τμχ
    • 3
      EZL100 - ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230V
      EZL100
      ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230V
      Τιμή
      86,32 €
      / τμχ
      86,32 €
      / τμχ
    • 4
      EMS005 - ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 4 ΠΡΟΓΡAMMATA QC
      EMS005
      ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 4 ΠΡΟΓΡAMMATA QC
      Τιμή
      100,63 €
      / τμχ
      100,63 €
      / τμχ
    • 5
      EZF100 - ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 24-230V AC/DC
      EZF100
      ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 24-230V AC/DC
      Τιμή
      82,16 €
      / τμχ
      82,16 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα