ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ 4 ΠΡΟΓΡAMMATA QC EMS005
Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςquickconnect, Σύνδεση καλωδίων
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Φωτισμός
-
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση1.000 VA
-
Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού3.600 VA
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - 55 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 2.5 mm²
Ρυθμίσεις
-
Χρονική καθυστέρηση30 S - 10 Min
Διαστάσεις
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος64 mm
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
Κείμενο
-
ΔιακλάδωσηΓια κυκλώματα 3 και 4 αγωγών (αυτόματη ανίχνευση)
-
Λειτουργία διακόπτηεπαφή NO
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε ράγα DIN
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-inακροδέκτες quickconnect
-
ΛειτουργίαΜε προειδοποίηση απενεργοποίησης: Αναβοσβήνει στα 40, 30 δευτερόλεπτα πριν σβήσει, Με ποτενσιόμετρο για ρύθμιση χρονικών λειτουργιών: αυτόματο, αυτόματο με προειδοποίηση απενεργοποίησης, αυτόματο με δυνατότητα επιλογής μακράς διαρκείας λειτουργία (1h), αυτόματο με δυνατότητα επιλογής μακράς διαρκείας λειτουργία (1h) και προειδοποίηση απενεργοποίησης
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση