Ο ανιχνευτής κίνησης EE883 αποτελεί ιδανική λύση για απαιτητικούς χώρους όπου οι IR ανιχνευτές δεν επαρκούν. Με τεχνολογία υψηλής συχνότητας ανιχνεύει αξιόπιστα ακόμη και μέσα από πόρτες, παράθυρα και μη μεταλλικά υλικά, όπως έπιπλα ή χωρίσματα. Η ανίχνευσή του παραμένει ανεπηρέαστη από τη θερμοκρασία, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση σε parking, αίθρια και WC. Διαθέτει ρυθμιζόμενη ευαισθησία ανίχνευσης και έξοδο παλμού για ευέλικτη ενσωμάτωση σε αυτοματισμούς.
EAN
3250617579469
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ HYPER FREQUENCY 360 ΜΟΙΡΩΝ IP54 EE883 EE883
Τιμή
161,36 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης360 - 360
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής κίνησης
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης360 - 360
Ρυθμίσεις
-
Χρονική καθυστέρηση5 S - 15 Min
-
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία απόκρισηςΝαί
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης2 - 1.000 lx
-
Ισχύς λαμπτήρα LED400 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Διαστάσεις
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης2,50 - 2,50 m
-
Ύψος εγκατάστασης4 - 4 m
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.000 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 50 °C
Υλικά
-
Κωδικός RAL9003
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS), πολυανθρακικό (PC)
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP54
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΝαί
Κείμενο
-
ΛειτουργίαΠαράλληλη σύνδεση πολλών ανιχνευτών για την επέκταση της περιοχής ανίχνευσης
-
Τρόπος λειτουργίαςΜε λειτουργία δοκιμής, Με 2 τρόπους λειτουργίας: ενεργοποίηση ανάλογα με τον χρόνο και το φως ή λειτουργία παλμού
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση στην οροφή
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά4 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά4 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EE883
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ HYPER FREQUENCY 360 ΜΟΙΡΩΝ IP54
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07
PDF935,24 kB
Installation manual fi-FI, el-GR, nn-NO, sv-SE 2014-11-14
PDF1,69 MB -
Data sheet
Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor
Data sheet en-GB 2016-10-03
PDF372,73 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-11-14
PDF110,41 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση