ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 360 ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ DALI-2 EED513
Τιμή
174,90 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης360 - 360
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής παρουσίας
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης360 - 360
Ρυθμίσεις
-
Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης0
-
Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης0
Φωτισμός
-
Ισχύς λαμπτήρα LED0
-
Ευαισθησία φωτοκυττάρου5 - 2.000 lx
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης plug-in
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος0
-
Ύψος εγκατάστασης2,50 - 2,50 m
-
Διάμετρος105 mm
-
Διάμετρος τοποθέτησης0
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP41
Εξοπλισμός
-
Φορτίο CΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφήΝαί
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V
Απόσταση προσέγγισης
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά5 m
-
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά10 m
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EED513
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 360 ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ DALI-2
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, it-IT 2022-06-22
PDF2,69 MB
Installation manual en-GB 2022-06-22
PDF871,00 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2024-01-18
PDF111,63 kB
Declaration of conformity International 2024-01-18
PDF120,37 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-05-22
PDF403,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση