The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Ανιχνευτές κίνησης και παρου­σίας
    • Ανιχνευτές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
    • Ανιχνευτές οροφής
    • EER501
    EAN
    3250612256228
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ανιχνευτές οροφής

    ΜΙΝΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 360 ΧΩΝΕΥΤΟΣ EER501

    Τιμή
    133,86 €
    / τμχ
    133,86 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΙΝΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 360 ΧΩΝΕΥΤΟΣ

    EER501

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ανίχνευση
    • Γωνία ανίχνευσης
      360 - 360
    • Τύπος αισθητήρα
      Ανιχνευτής παρου­σίας
    • Οριζόντια γωνία ανίχνευσης
      360 - 360
    Ρυθμίσεις
    • Χρόνος καθυστέρησης απενερ­γοποί­ησης
      0
    • Χρόνος καθυστέρησης ενερ­γοποί­ησης
      0
    Φωτισμός
    • Ισχύς λαμπτήρα LED
      400 W
    • Ευαι­σθησία φωτοκυτ­τάρου
      5 - 2.000 lx
    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης
      Ακροδέκτης plug-in
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Διαστάσεις
    • Ενσωματωμένο βάθος
      73 mm
    • Ύψος εγκατάστασης
      2,50 - 2,50 m
    • Διάμετρος
      62 mm
    • Διάμετρος τοποθέτησης
      50 mm
    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      9010
    • Υλικό
      Πλαστικό
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP41
    Εξοπλισμός
    • Φορτίο C
      Οχι
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Χωνευτή τοποθέτηση
    • Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή
      Ναί
    Απόσταση προσέγ­γισης
    • Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά
      2,50 m
    • Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευ­ρικά
      5 m

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration EER501
    PDF
    RoHS report EER501
    PDF
    PEP document en-GB 2022-06-07
    PDF
    207,10 kB

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EER501 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EER501

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EER501 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EER501

      ΜΙΝΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 360 ΧΩΝΕΥΤΟΣ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03) | Hager

      Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03)

      Installation manual en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      540,09 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-12-04 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-12-04

      PDF
      109,23 kB
      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-11-03

      PDF
      110,99 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EER518 -
      EER518
      Τιμή
      151,86 €
      / τμχ
      151,86 €
      / τμχ
    • 2
      TXC518 - HIGHBAY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL
      TXC518
      HIGHBAY ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL
      Τιμή
      235,05 €
      / τμχ
      235,05 €
      / τμχ
    • 3
      EED513 - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 360 ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ DALI-2
      EED513
      ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 360 ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ DALI-2
      Τιμή
      174,90 €
      / τμχ
      174,90 €
      / τμχ
    • 4
      TXC515 - ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ KNX 360 ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL
      TXC515
      ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ KNX 360 ΜΕ CONSTANT LIGHTING CONTROL
      Τιμή
      232,76 €
      / τμχ
      232,76 €
      / τμχ
    • 5
      EER515 -
      EER515
      Τιμή
      141,96 €
      / τμχ
      141,96 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα